Menu Hľadať

Priechodka izolačná s membránou 16.0 mm 11.0 mm PVC

Obojstranná membránová priechodka má stredovú fóliu, ktorá umožňuje prechod drôtov rôznych veľkostí a utesnenie proti vnikaniu nečistôt a prachu.
Nový kód produktu:

10092569

Starý kód produktu:

19435

11058 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 - 4999 0,3631 €
5000 + 0,1826 €
Množstvo v balení: 5000

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

181,55 €

500 x 0,3631 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Plný materiál Polyvinylchlorid
Kompatibilný priemer otvoru 16.0 mm
Vnútorný priemer 11.0 mm
Celkový priemer 19.0 mm
Celková výška 8.0 mm
Typ 2
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás