Menu Hľadať

Priechodka izolačná s membránou 42.0 mm 31.0 mm TPE

Obojstranná membránová priechodka má stredovú fóliu, ktorá umožňuje prechod drôtov rôznych veľkostí a utesnenie proti vnikaniu nečistôt a prachu.
Nový kód produktu:

10092613

Starý kód produktu:

19442

11026 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,4086 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

408,60 €

1000 x 0,4086 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Plný materiál Termoplastický elastomér
Kompatibilný priemer otvoru 42.0 mm
Vnútorný priemer 31.0 mm
Celkový priemer 49.0 mm
Celková výška 10.1 mm
Typ 2
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás