Menu Hľadať

Priechodka s predĺženým hrdlom 7.6 mm 3.8 mm PVC

Táto čierna flexibilná priechodka z PVC poskytuje dodatočnú podporu a ochranu pre káble a vodiče prechádzajúce cez panely.
Nový kód produktu:

10084984

Starý kód produktu:

12461

13606 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
250 - 2499 0,2726 €
2500 + 0,1309 €
Množstvo v balení: 2500

Objednávka v násobkoch 250

Celková cena:

68,15 €

250 x 0,2726 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Materiál PVC
Kompatibilný priemer otvoru 7.6 mm
Priemer hlavy 14.2 mm
Hrúbka steny 3.8 mm
Dĺžka návleku 31.7 mm

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás