Menu Hľadať

Priechodka s predĺženým hrdlom 9.3 mm 6.8 mm PVC

Táto čierna flexibilná priechodka z PVC poskytuje dodatočnú podporu a ochranu pre káble a vodiče prechádzajúce cez panely.
Nový kód produktu:

10085004

Starý kód produktu:

12463

1253 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 - 4999 0,241 €
5000 + 0,1214 €
Množstvo v balení: 5000

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

120,50 €

500 x 0,241 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Materiál PVC
Priemer kompatibilného kábla 6.8 mm
Kompatibilný priemer otvoru 9.3 mm
Priemer hlavy 11.5 mm
Dĺžka návleku 36.0 mm

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás