Menu Hľadať

Priechodka s predĺženým hrdlom 14.3 mm 10.3 mm PVC

Táto čierna flexibilná priechodka z PVC poskytuje dodatočnú podporu a ochranu pre káble a vodiče prechádzajúce cez panely.
Nový kód produktu:

10085011

Starý kód produktu:

12464

1550 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
250 - 2499 0,5388 €
2500 + 0,2719 €
Množstvo v balení: 2500

Objednávka v násobkoch 250

Celková cena:

134,70 €

250 x 0,5388 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Materiál PVC
Priemer kompatibilného kábla 10.3 mm
Kompatibilný priemer otvoru 14.3 mm
Priemer hlavy 19.1 mm
Dĺžka návleku 38.1 mm

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás