Menu Hľadať

Priechodka s predĺženým hrdlom 9.5 mm 2.4 mm PVC

Táto čierna flexibilná priechodka z PVC poskytuje dodatočnú podporu a ochranu pre káble a vodiče prechádzajúce cez panely.
Nový kód produktu:

10104286

Starý kód produktu:

50687

7055 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 999 0,6325 €
1000 + 0,2301 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

63,25 €

100 x 0,6325 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Materiál PVC
Kompatibilný priemer otvoru 9.5 mm
Priemer hlavy 14.2 mm
Hrúbka steny 2.4 mm
Dĺžka návleku 14.3 mm

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás