Menu Hľadať

Priechodka s predĺženým hrdlom 12.7 mm 0.8 mm PVC

Táto čierna flexibilná priechodka z PVC poskytuje dodatočnú podporu a ochranu pre káble a vodiče prechádzajúce cez panely.
Nový kód produktu:

10104491

Starý kód produktu:

51409

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
200 - 1999 0,3308 €
2000 + 0,177 €
Množstvo v balení: 2000

Objednávka v násobkoch 200

Celková cena:

66,16 €

200 x 0,3308 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Materiál PVC
Kompatibilný priemer otvoru 12.7 mm
Priemer hlavy 19.1 mm
Hrúbka steny 0.8 mm
Dĺžka návleku 26.8 mm

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás