Menu Hľadať

Priechodka s predĺženým hrdlom 9.6 mm 6.2 mm PVC

Táto čierna flexibilná priechodka z PVC poskytuje dodatočnú podporu a ochranu pre káble a vodiče prechádzajúce cez panely.
Nový kód produktu:

10105214

Starý kód produktu:

60218

2791 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 999 0,8873 €
1000 + 0,3235 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

88,73 €

100 x 0,8873 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Materiál PVC
Priemer kompatibilného kábla 6.2 mm
Kompatibilný priemer otvoru 9.6 mm
Priemer hlavy 14.0 mm
Dĺžka návleku 41.3 mm

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás