Menu Hľadať

Priemyselné kĺbové nožičky - nerezová oceľ

Na sklade

Tento rad priemyselných kĺbových nožičiek obsahuje závitový kolík vyrobený z nehrdzavejúcej ocele 304 pripevnený k čiernej polyamidovej (PA) základni, ktorá poskytuje maximálny náklon 30. Ideálne pre použitie v potravinárskom priemysle a gastronómii.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
14 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Dĺžka závitu Priemer základne Kúpiť
20,1079 € - 20,1079 € 24 Na sklade
M10
21,0283 € - 21,0283 € 1 Na sklade
M10
10274613 23,2036 € - 23,2036 € 8 Na sklade
M16
16,3011 € - 16,3011 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
23,9009 € - 23,9009 € 3 Na sklade
M10
23,2036 € - 23,2036 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
27,4429 € - 27,4429 € 15 Na sklade
M16
16,8868 € - 20,1079 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
23,9009 € - 23,9009 € Požiadajte o dodací termin tu
M12
23,2036 € - 23,2036 € 4 Na sklade
M12
33,2019 € - 33,2019 € Požiadajte o dodací termin tu
M20
20,1079 € - 20,1079 € 28 Na sklade
M12
21,0283 € - 21,0283 € Požiadajte o dodací termin tu
M12
27,9169 € - 27,9169 € 15 Na sklade
M20
Nastaviteľné nožičky 40.0 mm M10 75.0 mm Čierna

10274538

Cenové rozpätie
20,1079 € - 20,1079 €

Úroveň zásob
24 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Typ/prevedenie základne
    Swivel
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
  • Spôsob montáže
    Závitový čap
Nastaviteľné nožičky 65.0 mm M10 75.0 mm Čierna

10274576

Cenové rozpätie
21,0283 € - 21,0283 €

Úroveň zásob
1 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Typ/prevedenie základne
    Swivel
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
  • Spôsob montáže
    Závitový čap
Nastaviteľné nožičky 65.0 mm M16 100.0 mm Čierna

10274613

Cenové rozpätie
23,2036 € - 23,2036 €

Úroveň zásob
8 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M16
  • Typ/prevedenie základne
    Swivel
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
  • Spôsob montáže
    Závitový čap
Nastaviteľné nožičky 40.0 mm M8 50.0 mm Čierna

10274514

Cenové rozpätie
16,3011 € - 16,3011 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Typ/prevedenie základne
    Swivel
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
  • Spôsob montáže
    Závitový čap
Nastaviteľné nožičky 40.0 mm M10 100.0 mm Čierna

10274552

Cenové rozpätie
23,9009 € - 23,9009 €

Úroveň zásob
3 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Typ/prevedenie základne
    Swivel
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
  • Spôsob montáže
    Závitový čap
Nastaviteľné nožičky 65.0 mm M10 100.0 mm Čierna

10274590

Cenové rozpätie
23,2036 € - 23,2036 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Typ/prevedenie základne
    Swivel
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
  • Spôsob montáže
    Závitový čap
Nastaviteľné nožičky 65.0 mm M16 150.0 mm Čierna

10274637

Cenové rozpätie
27,4429 € - 27,4429 €

Úroveň zásob
15 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M16
  • Typ/prevedenie základne
    Swivel
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
  • Spôsob montáže
    Závitový čap
Nastaviteľné nožičky 40.0 mm M8 75.0 mm Čierna

10274521

Cenové rozpätie
20,1079 € - 16,8868 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Typ/prevedenie základne
    Swivel
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
  • Spôsob montáže
    Závitový čap
Nastaviteľné nožičky 40.0 mm M12 100.0 mm Čierna

10274569

Cenové rozpätie
23,9009 € - 23,9009 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Typ/prevedenie základne
    Swivel
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
  • Spôsob montáže
    Závitový čap
Nastaviteľné nožičky 65.0 mm M12 100.0 mm Čierna

10274606

Cenové rozpätie
23,2036 € - 23,2036 €

Úroveň zásob
4 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Typ/prevedenie základne
    Swivel
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
  • Spôsob montáže
    Závitový čap
Nastaviteľné nožičky 65.0 mm M20 150.0 mm Čierna

10274644

Cenové rozpätie
33,2019 € - 33,2019 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M20
  • Typ/prevedenie základne
    Swivel
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
  • Spôsob montáže
    Závitový čap
Nastaviteľné nožičky 40.0 mm M12 75.0 mm Čierna

10274545

Cenové rozpätie
20,1079 € - 20,1079 €

Úroveň zásob
28 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Typ/prevedenie základne
    Swivel
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
  • Spôsob montáže
    Závitový čap
Nastaviteľné nožičky 65.0 mm M12 75.0 mm Čierna

10274583

Cenové rozpätie
21,0283 € - 21,0283 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Typ/prevedenie základne
    Swivel
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
  • Spôsob montáže
    Závitový čap
Nastaviteľné nožičky 65.0 mm M20 100.0 mm Čierna

10274620

Cenové rozpätie
27,9169 € - 27,9169 €

Úroveň zásob
15 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M20
  • Typ/prevedenie základne
    Swivel
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
  • Spôsob montáže
    Závitový čap