Menu Hľadať

Nastaviteľné nožičky 40.0 mm M8 75.0 mm Čierna

Nový kód produktu:

10274521

Starý kód produktu:

493671

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
24 - 95 20,1079 €
96 + 16,8868 €
Množstvo v balení: 24

Objednávka v násobkoch 24

Celková cena:

482,59 €

24 x 20,1079 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť závitu M8
Typ/prevedenie základne Swivel
Farba Čierna
Commodity Code 3926909790
Spôsob montáže Závitový čap
Otočný kĺb 30°
Plný materiál závitu Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
Materiál závitu Nehrdzavejúca oceľ
Materiál základne PA

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás