Groove Single Sided Suction Cups are easy to attach to clean, flat surfaces such as glass. It is an ideal solution for mounting self-hanging displays, signage and retail merchandising.
The groove on the back of the suction cup is designed to fit securely into a bracket or mounting object, creating a stable and secure hold.
They are a practical and cost effective solution for creating a temporary hold on smooth, non-porous surfaces.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Farba | Priemer krytky | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|
0,1812 € - 0,3601 € | 4700 Na sklade |
Priehľadná
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,6051 € - 2,1406 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Priehľadná
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
0,1589 € - 0,1589 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Biela
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,062 € - 0,1224 € | 3500 Na sklade |
Čierna
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
0,2886 € - 0,5681 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
0,4531 € - 0,4531 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Priehľadná
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,3137 € - 0,6207 € | 25 Na sklade |
Priehľadná
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
0,3904 € - 0,773 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Priehľadná
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
0,2301 € - 0,4539 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Biela
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
0,1589 € - 0,3133 € | 600 Na sklade |
Čierna
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,845 € - 1,6633 € | 277 Na sklade |
Priehľadná
|
2.874 in
73.0 mm
|
||
0,2495 € - 0,297 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Priehľadná
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
0,1082 € - 0,2141 € | 16125 Na sklade |
Priehľadná
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
0,2608 € - 0,5154 € | 2120 Na sklade |
Priehľadná
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
0,4588 € - 0,899 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Priehľadná
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
0,3472 € - 0,3472 € | 200 Na sklade |
Biela
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
0,2301 € - 0,4539 € | 54 Na sklade |
Čierna
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
0,5117 € - 0,8325 € | 76 Na sklade |
Priehľadná
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
0,3541 € - 0,3541 € | 1000 Na sklade |
Priehľadná
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
0,1085 € - 0,2149 € | 2800 Na sklade |
Priehľadná
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.