Menu Hľadať

Prísavky zatláčacie

Vo výrobe

Single Sided Suction Cup are easy to attach to clean, flat surfaces such as glass. It is an ideal solution for mounting self-hanging displays, signage and retail merchandising.

This suction cup uses a push fit fixing method designed to be easily inserted into a mounting hole or socket on an object, creating a secure and stable fixing.

They are a practical and cost effective solution for creating a temporary hold on smooth, non-porous surfaces.

  • Material: Polyvinyl Chloride (PVC)
  • Colour: Clear

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
1 výsledok
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Kúpiť
0,2434 € - 0,4622 € Požiadajte o dodací termin tu
Prísavka 25.4 mm Zatlačením PVC Priehľadná

10104514

Cenové rozpätie
0,4622 € - 0,2434 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer krytky
    25.4 mm
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Farba
    Priehľadná
  • Commodity Code
    3926909790
  • Spôsob zavesenia
    Push Fit