Menu Hľadať

Príslušenstvo pre organizéry optických vlákien

Na sklade

Stohovateľné stĺpiky ku kruhovým organizérom optických vlákien sú vyrobené z čierneho polyamidu 6.6 triedy UL94 V0. Toto príslušenstvo k optickým vláknam sa používa na stohovanie kruhových organizérov s viacerými vláknami alebo umiestnenie kruhových organizérov s vláknami mimo PC dosky.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Typ Všetko
2 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Obsahuje (všetko) Dĺžka rozpierky Typ Kúpiť
2,858 € - 2,858 € 11 Na sklade
Standoff
4,5319 € - 4,5319 € Požiadajte o dodací termin tu
Stohovací stĺpik
Príslušenstvo ku kruhovým organizérom vlákien 14.0 mm Polyamid Čierna

10312438

Cenové rozpätie
2,858 € - 2,858 €

Úroveň zásob
11 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Obsahuje
    Mounting Rivet
  • Typ
    Standoff
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Commodity Code
    3926909790
Príslušenstvo ku kruhovým organizérom vlákien 32.0 mm Polyamid Čierna

10312698

Cenové rozpätie
4,5319 € - 4,5319 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Obsahuje
    Spring Clip
  • Typ
    Stohovací stĺpik
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Commodity Code
    3926909790