Menu Hľadať

Prítlačná podložka

Vo výrobe

Thrust Pads screw onto plunger tips for use in straight-line action clamps. The plunger pushes forward until the thrust pad is securely holding the work piece. These components are designed for quick action clamping with size variations and long opening and closing motions.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
48 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Hrúbka hlavice Veľkosť závitu Výška hlavy Dĺžka závitu Kúpiť
Požiadajte o dodací termin tu
13.5 mm
M16
1.5 mm
25.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
13.5 mm
M16
1.5 mm
35.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
4.1 mm
M6
9.5 mm
12.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
17.1 mm
M6
9.5 mm
25.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
14.7 mm
M6
9.5 mm
40.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
1.5 mm
M8
13.5 mm
25.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
1.5 mm
M8
13.5 mm
40.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
1.5 mm
M4
4.1 mm
12.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
5.7 mm
M6
9.5 mm
25.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
14.7 mm
M8
13.5 mm
12.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
1.5 mm
M8
13.5 mm
25.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
1.5 mm
M8
13.5 mm
40.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
1.5 mm
M4
17.1 mm
25.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
1.5 mm
M5
5.7 mm
16.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
9.5 mm
M12
1.5 mm
25.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
9.5 mm
M12
1.5 mm
35.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
13.5 mm
M12
1.5 mm
50.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
13.5 mm
M16
1.5 mm
35.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
13.5 mm
M16
1.5 mm
50.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
17.1 mm
M6
9.5 mm
12.0 mm
  • z/zo 3
Prítlačná podložka 13.5 mm (T) 12.0 mm (L) M16 Oceľ

10504390


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M16
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Šírka hlavy medzi stranami
    8.5 mm
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Materiál hlavy
    Oceľ
Prítlačná podložka 13.5 mm (T) 40.0 mm (L) M16 Oceľ

10504437


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M16
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Šírka hlavy medzi stranami
    8.5 mm
  • Dĺžka závitu
    35.0 mm
  • Materiál hlavy
    Oceľ
Prítlačná podložka 4.1 mm (T) 12.0 mm (L) M6 Oceľ

10504475


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Výška hlavy
    9.5 mm
  • Šírka hlavy medzi stranami
    6.0 mm
  • Dĺžka závitu
    12.0 mm
  • Materiál hlavy
    Oceľ
Prítlačná podložka 17.1 mm (T) 25.0 mm (L) M6 Oceľ

10504512


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Výška hlavy
    9.5 mm
  • Šírka hlavy medzi stranami
    6.0 mm
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Materiál hlavy
    Oceľ
Prítlačná podložka 14.7 mm (T) 25.0 mm (L) M6 Oceľ

10504550


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Výška hlavy
    9.5 mm
  • Šírka hlavy medzi stranami
    6.0 mm
  • Dĺžka závitu
    40.0 mm
  • Materiál hlavy
    Oceľ
Prítlačná podložka 1.5 mm (T) 25.0 mm (L) M8 Oceľ

10504598


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Výška hlavy
    13.5 mm
  • Šírka hlavy medzi stranami
    8.5 mm
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Materiál hlavy
    Oceľ
Prítlačná podložka 1.5 mm (T) 35.0 mm (L) M8 Oceľ

10504635


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Výška hlavy
    13.5 mm
  • Šírka hlavy medzi stranami
    8.5 mm
  • Dĺžka závitu
    40.0 mm
  • Materiál hlavy
    Oceľ
Prítlačná podložka 1.5 mm (T) 25.0 mm (L) M4 Oceľ

10504673


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Výška hlavy
    4.1 mm
  • Šírka hlavy medzi stranami
    6.0 mm
  • Dĺžka závitu
    12.0 mm
  • Materiál hlavy
    Oceľ
Prítlačná podložka 5.7 mm (T) 16.0 mm (L) M6 Oceľ

10504529


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Výška hlavy
    9.5 mm
  • Šírka hlavy medzi stranami
    6.0 mm
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Materiál hlavy
    Oceľ
Prítlačná podložka 14.7 mm (T) 25.0 mm (L) M8 Oceľ

10504567


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Výška hlavy
    13.5 mm
  • Šírka hlavy medzi stranami
    8.5 mm
  • Dĺžka závitu
    12.0 mm
  • Materiál hlavy
    Oceľ
Prítlačná podložka 1.5 mm (T) 25.0 mm (L) M8 Oceľ

10504604


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Výška hlavy
    13.5 mm
  • Šírka hlavy medzi stranami
    8.5 mm
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Materiál hlavy
    Oceľ
Prítlačná podložka 1.5 mm (T) 50.0 mm (L) M8 Oceľ

10504642


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Výška hlavy
    13.5 mm
  • Šírka hlavy medzi stranami
    8.5 mm
  • Dĺžka závitu
    40.0 mm
  • Materiál hlavy
    Oceľ
Prítlačná podložka 1.5 mm (T) 25.0 mm (L) M4 Oceľ

10504680


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Výška hlavy
    17.1 mm
  • Šírka hlavy medzi stranami
    6.0 mm
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Materiál hlavy
    Oceľ
Prítlačná podložka 1.5 mm (T) 35.0 mm (L) M5 Oceľ

10504727


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Výška hlavy
    5.7 mm
  • Šírka hlavy medzi stranami
    8.5 mm
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Materiál hlavy
    Oceľ
Prítlačná podložka 9.5 mm (T) 12.0 mm (L) M12 Oceľ

10504291


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Šírka hlavy medzi stranami
    6.0 mm
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Materiál hlavy
    Oceľ
Prítlačná podložka 9.5 mm (T) 25.0 mm (L) M12 Oceľ

10504338


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Šírka hlavy medzi stranami
    6.0 mm
  • Dĺžka závitu
    35.0 mm
  • Materiál hlavy
    Oceľ
Prítlačná podložka 13.5 mm (T) 12.0 mm (L) M12 Oceľ

10504376


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Šírka hlavy medzi stranami
    6.0 mm
  • Dĺžka závitu
    50.0 mm
  • Materiál hlavy
    Oceľ
Prítlačná podložka 13.5 mm (T) 25.0 mm (L) M16 Oceľ

10504413


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M16
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Šírka hlavy medzi stranami
    8.5 mm
  • Dĺžka závitu
    35.0 mm
  • Materiál hlavy
    Oceľ
Prítlačná podložka 13.5 mm (T) 40.0 mm (L) M16 Oceľ

10504451


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M16
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Šírka hlavy medzi stranami
    8.5 mm
  • Dĺžka závitu
    50.0 mm
  • Materiál hlavy
    Oceľ
Prítlačná podložka 17.1 mm (T) 25.0 mm (L) M6 Oceľ

10504499


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Výška hlavy
    9.5 mm
  • Šírka hlavy medzi stranami
    6.0 mm
  • Dĺžka závitu
    12.0 mm
  • Materiál hlavy
    Oceľ