Prítlačné podložky sa naskrutkujú na hroty piestu na použitie v priamočiarych svorkách. Piest tlačí dopredu, kým prítlačná podložka bezpečne nedrží obrobok. Tieto komponenty sú navrhnuté pre rýchle upnutie s variáciami veľkosti a dlhými otváracími a zatváracími pohybmi.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Hrúbka hlavice | Veľkosť závitu | Výška hlavy | Dĺžka závitu | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
47,3513 € - 47,3513 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.531 in
13.5 mm
|
M16
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
52,3836 € - 52,3836 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.161 in
4.1 mm
|
M6
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
51,2741 € - 51,2741 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.224 in
5.7 mm
|
M6
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
46,823 € - 46,823 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.579 in
14.7 mm
|
M8
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
53,5063 € - 53,5063 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.059 in
1.5 mm
|
M8
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
54,0347 € - 54,0347 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.059 in
1.5 mm
|
M8
|
0.531 in
13.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
46,823 € - 46,823 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.059 in
1.5 mm
|
M4
|
0.673 in
17.1 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
55,6592 € - 55,6592 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.059 in
1.5 mm
|
M5
|
0.224 in
5.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.