Menu Hľadať

Prítlačná skrutka M3 7.5 1.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

Táto prítlačná skrutka s mosadznou podložkou sa používa na poskytovanie kontrolovanej nosnej plochy pre komponenty, ktoré musia byť presne umiestnené a upevnené, pričom sa zabraňuje axiálnemu pohybu alebo poškodeniu spojovacej plochy. Vyrobená z nehrdzavejúcej ocele, poskytuje dlhú životnosť a odolnosť proti korózii.
Nový kód produktu:

20254865

Starý kód produktu:

20254865

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 9 5,83 €
10 - 19 5,25 €
20 - 49 4,96 €
50 + 4,66 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

5,83 €

1 x 5,83 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 M3
l1 7.5
l2 1.0
d2 1.5
A/F 1.5
Hmotnosť g 0.3
Materiál Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
Typ/prevedenie podložky Brass Pad

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás