Menu Hľadať

Prítlačná skrutka M5 8.5 1.3 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

Táto prítlačná skrutka s mosadznou podložkou sa používa na poskytovanie kontrolovanej nosnej plochy pre komponenty, ktoré musia byť presne umiestnené a upevnené, pričom sa zabraňuje axiálnemu pohybu alebo poškodeniu spojovacej plochy. Vyrobená z nehrdzavejúcej ocele, poskytuje dlhú životnosť a odolnosť proti korózii.
Nový kód produktu:

20254926

Starý kód produktu:

20254926

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 9 4,93 €
10 - 19 4,44 €
20 - 49 4,19 €
50 + 3,94 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

4,93 €

1 x 4,93 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 M5
l1 8.5
l2 1.3
d2 3.0
A/F 2.5
Hmotnosť g 0.9
Materiál Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
Typ/prevedenie podložky Brass Pad

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás