Menu Hľadať

Prítlačná skrutka M10 37.0 2.7 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

Táto prítlačná skrutka s mosadznou podložkou sa používa na poskytovanie kontrolovanej nosnej plochy pre komponenty, ktoré musia byť presne umiestnené a upevnené, pričom sa zabraňuje axiálnemu pohybu alebo poškodeniu spojovacej plochy. Vyrobená z nehrdzavejúcej ocele, poskytuje dlhú životnosť a odolnosť proti korózii.
Nový kód produktu:

20255022

Starý kód produktu:

20255022

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 9 6,43 €
10 - 19 5,79 €
20 - 49 5,47 €
50 + 5,14 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

6,43 €

1 x 6,43 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 M10
l1 37.0
l2 2.7
d2 7.0
A/F 5.0
Hmotnosť g 16.0
Materiál Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
Typ/prevedenie podložky Brass Pad

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás