Menu Hľadať

Prítlačná skrutka M6 11.5 1.9 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

Táto prítlačná skrutka s mosadznou podložkou sa používa na poskytovanie kontrolovanej nosnej plochy pre komponenty, ktoré musia byť presne umiestnené a upevnené, pričom sa zabraňuje axiálnemu pohybu alebo poškodeniu spojovacej plochy. Vyrobená z nehrdzavejúcej ocele, poskytuje dlhú životnosť a odolnosť proti korózii.
Nový kód produktu:

20255497

Starý kód produktu:

20255497

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 9 4,90 €
10 - 19 4,41 €
20 - 49 4,17 €
50 + 3,92 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

4,90 €

1 x 4,90 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 M6
l1 11.5
l2 1.9
d2 4.0
A/F 3.0
Hmotnosť g 1.7
Materiál Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
Typ/prevedenie podložky Brass Pad

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás