Menu Hľadať

Chránič hrán Side 26.9 mm 17.4 mm EPDM

Dual material flipper gasket features hard rubber carrier to improve grip to panel and softer rubber to aid compression. Flexible profiles. Pressed-on by hand.
Nový kód produktu:

10237380

Starý kód produktu:

34009205001

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 + 223,9353 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 2

Celková cena:

223,94 €

1 x 223,9353 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Materiál EPDM
Typ Dual Flipper
Farba Čierna
Smerovanie Side
Obsahuje 20.0 m roll
Commodity Code 4016930090

Produkt 34009205001 nahrádza:

Tesnenie Flipper Bočný 16.7 mm 19.4 mm EPDM
Nový kód produktu: 10640319
Starý kód produktu: 490763

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás