Menu Hľadať

Protiplechy

Na sklade

Our range of counter plates are ideal for those catches which do not have counterplates supplied as standard or for when extra counter plates are required

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
3 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Celková dĺžka Celková výška Kúpiť
2,4634 € - 5,1731 € 22 Na sklade
68.0 mm
2.0 mm
4,6575 € - 9,7806 € 66 Na sklade
45.0 mm
5.6 mm
1,5199 € - 3,1918 € 87 Na sklade
49.0 mm
2.0 mm
Prídržný prvok 18.0 mm 68.0 mm 2.0 mm Šedá

10202036

Cenové rozpätie
5,1731 € - 2,4634 €

Úroveň zásob
22 Na sklade
Atribúty
  • Spôsob montáže
    Montáž skrutkou
  • Materiál dosky
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi
    53.0 mm
  • Minimálny priemer otvoru
    4.6 mm
  • Maximálny priemer otvoru
    8.6 mm
Prídržný prvok 17.0 mm 45.0 mm 5.6 mm Šedá

10202012

Cenové rozpätie
9,7806 € - 4,6575 €

Úroveň zásob
66 Na sklade
Atribúty
  • Spôsob montáže
    Montáž skrutkou
  • Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi
    30.0 mm
  • Minimálny priemer otvoru
    4.4 mm
  • Maximálny priemer otvoru
    9.6 mm
  • Celková výška
    5.6 mm
Prídržný prvok 15.0 mm 49.0 mm 2.0 mm Šedá

10202029

Cenové rozpätie
3,1918 € - 1,5199 €

Úroveň zásob
87 Na sklade
Atribúty
  • Spôsob montáže
    Montáž skrutkou
  • Materiál dosky
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi
    40.0 mm
  • Minimálny priemer otvoru
    3.8 mm
  • Maximálny priemer otvoru
    7.0 mm