Menu Hľadať

Protiprachová krytka pre optické vlákna SMA Čierna

SMA adapter dust cap. The cap is pushed onto the connector to provide mechanical and environmental protection to unmated adaptors
Nový kód produktu:

10312247

Starý kód produktu:

EFA02-43-001

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 + 0,6373 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

318,65 €

500 x 0,6373 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Typ/prevedenie krytky SMA
Farba Čierna
Plný materiál Polyvinylchlorid
Vnútorný priemer 3.0 mm
Vnútorná výška 12.7 mm
Commodity Code 3926909790
Obsahuje Nothing Included

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás