Menu Hľadať

Protiprachová krytka pre optické vlákna FC Čierna

Protiprachová krytka na adaptér FC. Krytka sa zatlačí na konektor na zabezpečenie mechanickej ochrany a ochrany pred vplyvom prostredia pre nepárové adaptéry
Nový kód produktu:

10312261

Starý kód produktu:

EFA02-43-003

240 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 + 0,6373 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

318,65 €

500 x 0,6373 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Typ/prevedenie krytky FC
Farba Čierna
Plný materiál Polyvinylchlorid
Vnútorný priemer 7.1 mm
Vnútorná výška 8.0 mm
Commodity Code 3926909790
Obsahuje Nothing Included

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás