Tieto protiprachové kryty sú určené na ochranu portov USB a RJ pred prachom, nečistotami, úlomkami a vlhkosťou, keď sa nepoužívajú. Odolnosť voči teplotám do 150C (302F).
Materiál: Polyamid, Silikónová guma, Plast, EPDM Farba: Čierna, Šedá Norma pre horľavosť materiálu: UL94 V-2, Skupina SR: SRF0058
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | L2 | Farba | Materiál | H | L1 | Typ | Typ/prevedenie konektora | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2814 € - 0,3498 € | 3000 Na sklade |
|
Čierna
|
Polyamid 6.6
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1
|
Dvojité-D
|
||
| 0,1866 € - 0,2274 € | 69000 Na sklade |
|
Čierna
|
Polyamid 6.6
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
|
||
| 10311141 | 0,2113 € - 0,2113 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Šedá
|
EPDM
|
0.52 in
13.2 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
3
|
USB-B
|
|
| 0,1942 € - 0,2025 € | 3000 Na sklade |
|
Čierna
|
Silikón
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
RJ45
|
||
| 0,2113 € - 0,2113 € | 1000 Na sklade |
|
Čierna
|
EPDM
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
RJ45
|
||
| 0,2113 € - 0,2113 € | 1000 Na sklade |
|
Čierna
|
Silikónová guma
|
0.327 in
8.3 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
|
|
||
| 0,3079 € - 0,3079 € | 1000 Na sklade |
|
Čierna
|
EPDM
|
0.52 in
13.2 mm
|
0.264 in
6.7 mm
|
3
|
USB-A
|
||
| 0,2113 € - 0,2113 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Čierna
|
Silikón
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
RJ11
|
||
| 0,2113 € - 0,2113 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Čierna
|
EPDM
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
RJ11
|
||
| 10464717 | 0,1822 € - 0,223 € | 12236 Na sklade |
|
Čierna
|
Polyamid 6.6
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.697 in
17.7 mm
|
1
|
|
|
| 0,1737 € - 0,2186 € | 1600 Na sklade |
|
Čierna
|
Silikónová guma
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.264 in
6.7 mm
|
|
|
||
| 0,1851 € - 0,2274 € | 26000 Na sklade |
|
Čierna
|
Polyamid 6.6
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
Dvojité-D
|
||
| 0,1837 € - 0,2274 € | 5000 Na sklade |
|
Čierna
|
Polyamid 6.6
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
Dvojité-D
|
||
| 10108000 | 0,1938 € - 0,2362 € | 4000 Na sklade |
|
Šedá
|
Polyamid 6.6
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.697 in
17.7 mm
|
1
|
Dvojité-D
|
|
| 0,2274 € - 0,2274 € | 107000 Na sklade |
|
Čierna
|
Polyamid 6.6
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
Dvojité-D
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku