HTTP Status 400 – Bad Request

Menu Hľadať

Protišmykové gumené podložky

Na sklade

Non-slip rubber pads are ideal to cover the levelers on machines or conveyors. These pads can bear heavy loads and provide extra friction to prevent movement and slipping.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
7 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Celkový priemer Počet montážnych otvorov Materiál Priemer základne Kúpiť
0,8876 € - 1,0527 € Požiadajte o dodací termin tu
60.0 mm
2
Guma
50.0 mm
0,3528 € - 0,3611 € Požiadajte o dodací termin tu
40.0 mm
1
PP
40.0 mm
0,8876 € - 1,0527 € Požiadajte o dodací termin tu
60.0 mm
2
Guma
50.0 mm
2,2454 € - 2,668 € Požiadajte o dodací termin tu
100.0 mm
2
Guma
89.0 mm
0,237 € - 0,2426 € Požiadajte o dodací termin tu
27.5 mm
1
PP
50.0 mm
1,5189 € - 1,7963 € Požiadajte o dodací termin tu
80.0 mm
2
Guma
70.0 mm
0,6656 € - 0,7832 € 20 Na sklade
50.0 mm
2
Guma
42.0 mm
Gumená podložka 50.0 mm Bolt Down Čierna

10450697

Cenové rozpätie
1,0527 € - 0,8876 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer základne
    50.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Guma
  • Dolná základňa skrutky
    S otvormi na skrutky
  • Commodity Code
    3926909790
Gumená podložka 40.0 mm Čierna

10120101

Cenové rozpätie
0,3611 € - 0,3528 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer základne
    40.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polypropylén
  • Dolná základňa skrutky
    S otvormi na skrutky
  • Commodity Code
    3926909790
Gumená podložka 50.0 mm Plain Čierna

10547526

Cenové rozpätie
1,0527 € - 0,8876 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer základne
    50.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Guma
  • Dolná základňa skrutky
    Pravidelná
  • Commodity Code
    3926909790
Gumená podložka 89.0 mm Plain Čierna

10629123

Cenové rozpätie
2,668 € - 2,2454 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer základne
    89.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Guma
  • Dolná základňa skrutky
    Pravidelná
  • Commodity Code
    3926909790
Gumená podložka 50.0 mm Plain Čierna

10120415

Cenové rozpätie
0,2426 € - 0,237 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer základne
    50.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polypropylén
  • Dolná základňa skrutky
    S otvormi na skrutky
  • Commodity Code
    3926909790
Gumená podložka 70.0 mm Plain Čierna

10450680

Cenové rozpätie
1,7963 € - 1,5189 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer základne
    70.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Guma
  • Dolná základňa skrutky
    Pravidelná
  • Commodity Code
    3926909790
Gumená podložka 42.0 mm Plain Čierna

10631997

Cenové rozpätie
0,7832 € - 0,6656 €

Úroveň zásob
20 Na sklade
Atribúty
  • Priemer základne
    42.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Guma
  • Dolná základňa skrutky
    Pravidelná
  • Commodity Code
    3926909790
HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request