Menu Hľadať

Pružinové pánty - otvorená a zatvorená poloha

Na sklade

Spring hinges have a centre pin with a spring attached, ensuring that the hinge always springs back into its starting position. Ideal for use on doors and panels that require a safety mechanism of returning to its original location being opening or closing. The range offers a selection for materials and finishes, spring actions, opening and closing forces.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Hrúbka krídla Všetko
Zobraziť viac Zobraziť menej
Celková dĺžka Všetko
Zobraziť viac Zobraziť menej
Otvorené/zatvorené Všetko
Počet otvorov Všetko
Spôsob montáže Všetko
Zobraziť viac Zobraziť menej
41 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Hrúbka krídla Celková dĺžka Počet otvorov Spôsob montáže Otvorené/zatvorené Kúpiť
23,7121 € - 49,7954 € 29 Na sklade
67.0 mm
27,6229 € - 58,0082 € 48 Na sklade
67.0 mm
12,1736 € - 24,1296 € 16 Na sklade
1.0 mm
60.0 mm
2
Skrutka
Otvorené
23,8173 € - 47,1758 € Požiadajte o dodací termin tu
0.8 mm
75.0 mm
4
Skrutka
Otvorené
25,2675 € - 50,0455 € Požiadajte o dodací termin tu
2.0 mm
50.0 mm
4
Skrutka
Zatvorená
18,1697 € - 35,9894 € 14 Na sklade
1.5 mm
120.0 mm
0
Zvar
Zatvorená
32,2815 € - 63,9552 € Požiadajte o dodací termin tu
1.5 mm
180.0 mm
0
Zvar
Zatvorená
40,0766 € - 79,3876 € 27 Na sklade
67.0 mm
14,6454 € - 30,7555 € Požiadajte o dodací termin tu
30.0 mm
23,4186 € - 49,1792 € Požiadajte o dodací termin tu
67.0 mm
56,4015 € - 118,4431 € Požiadajte o dodací termin tu
100.0 mm
17,0542 € - 33,7932 € Požiadajte o dodací termin tu
1.0 mm
60.0 mm
2
Skrutka
Zatvorená
16,4545 € - 32,5925 € Požiadajte o dodací termin tu
2.0 mm
50.0 mm
4
Skrutka
Zatvorená
35,6701 € - 70,6612 € Požiadajte o dodací termin tu
1.5 mm
120.0 mm
4
Zvar
Zatvorená
35,6701 € - 70,6612 € Požiadajte o dodací termin tu
1.5 mm
180.0 mm
6
Zvar
Zatvorená
61,8022 € - 122,4344 € Požiadajte o dodací termin tu
1.5 mm
240.0 mm
8
Zvar
Zatvorená
23,3837 € - 49,1056 € Požiadajte o dodací termin tu
67.0 mm
27,5064 € - 57,7635 € 29 Na sklade
67.0 mm
17,9745 € - 35,6088 € 100 Na sklade
1.0 mm
60.0 mm
2
Skrutka
Otvorené
35,6701 € - 70,6612 € Požiadajte o dodací termin tu
4
Zvar
Otvorené
  • z/zo 3
Pružinové pánty 180 ° 67.0 mm 55.0 mm Hliník

10207888

Cenové rozpätie
49,7954 € - 23,7121 €

Úroveň zásob
29 Na sklade
Atribúty
  • Commodity Code
    7616991099
  • Celková dĺžka
    67.0 mm
  • Celková šírka
    55.0 mm
  • Dokončiť
    Priehľadná
Pružinové pánty 180 ° 67.0 mm 55.0 mm Hliník

10207925

Cenové rozpätie
58,0082 € - 27,6229 €

Úroveň zásob
48 Na sklade
Atribúty
  • Commodity Code
    7616999099
  • Celková dĺžka
    67.0 mm
  • Celková šírka
    55.0 mm
  • Dokončiť
    Priehľadná
Pružinový záves Otvorené 35.0 mm 60.0 mm Oceľ

10281307

Cenové rozpätie
24,1296 € - 12,1736 €

Úroveň zásob
16 Na sklade
Atribúty
  • Commodity Code
    7318190090
  • Hrúbka krídla
    1.0 mm
  • Celková dĺžka
    60.0 mm
  • Celková šírka
    35.0 mm
  • Dokončiť
    Bez povrchovej úpravy
Pružinový záves Otvorené 20.0 mm 75.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10281345

Cenové rozpätie
47,1758 € - 23,8173 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Commodity Code
    7326909890
  • Hrúbka krídla
    0.8 mm
  • Celková dĺžka
    75.0 mm
  • Celková šírka
    20.0 mm
  • Dokončiť
    Bez povrchovej úpravy
Pružinový záves Zatvorená 50.0 mm 50.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10281383

Cenové rozpätie
50,0455 € - 25,2675 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Commodity Code
    8302100090
  • Hrúbka krídla
    2.0 mm
  • Celková dĺžka
    50.0 mm
  • Celková šírka
    50.0 mm
  • Dokončiť
    Bez povrchovej úpravy
Pružinový záves Zatvorená 40.0 mm 120.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10299791

Cenové rozpätie
35,9894 € - 18,1697 €

Úroveň zásob
14 Na sklade
Atribúty
  • Commodity Code
    7326909890
  • Hrúbka krídla
    1.5 mm
  • Celková dĺžka
    120.0 mm
  • Celková šírka
    40.0 mm
  • Dokončiť
    Bez povrchovej úpravy
Pružinový záves Zatvorená 40.0 mm 180.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10299838

Cenové rozpätie
63,9552 € - 32,2815 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Commodity Code
    7326909890
  • Hrúbka krídla
    1.5 mm
  • Celková dĺžka
    180.0 mm
  • Celková šírka
    40.0 mm
  • Dokončiť
    Bez povrchovej úpravy
Pružinové pánty 150 ° 67.0 mm 55.0 mm Hliník

10299722

Cenové rozpätie
79,3876 € - 40,0766 €

Úroveň zásob
27 Na sklade
Atribúty
  • Commodity Code
    7616999099
  • Celková dĺžka
    67.0 mm
  • Celková šírka
    55.0 mm
  • Dokončiť
    Priehľadná
Pružinové pánty 180 ° 30.0 mm 35.0 mm Hliník

10207864

Cenové rozpätie
30,7555 € - 14,6454 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Commodity Code
    7616999099
  • Celková dĺžka
    30.0 mm
  • Celková šírka
    35.0 mm
  • Dokončiť
    Priehľadná
Pružinové pánty 180 ° 67.0 mm 55.0 mm Hliník

10207901

Cenové rozpätie
49,1792 € - 23,4186 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Commodity Code
    7616999099
  • Celková dĺžka
    67.0 mm
  • Celková šírka
    55.0 mm
  • Dokončiť
    Čierna
Pružinové pánty 180 ° 100.0 mm 83.0 mm Hliník

10207949

Cenové rozpätie
118,4431 € - 56,4015 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Commodity Code
    7616999099
  • Celková dĺžka
    100.0 mm
  • Celková šírka
    83.0 mm
  • Dokončiť
    Čierna
Pružinový záves Zatvorená 35.0 mm 60.0 mm Oceľ

10281321

Cenové rozpätie
33,7932 € - 17,0542 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Commodity Code
    7326909890
  • Hrúbka krídla
    1.0 mm
  • Celková dĺžka
    60.0 mm
  • Celková šírka
    35.0 mm
  • Dokončiť
    Bez povrchovej úpravy
Pružinový záves Zatvorená 50.0 mm 50.0 mm Oceľ

10281369

Cenové rozpätie
32,5925 € - 16,4545 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Commodity Code
    8302100090
  • Hrúbka krídla
    2.0 mm
  • Celková dĺžka
    50.0 mm
  • Celková šírka
    50.0 mm
  • Dokončiť
    Pozinkovaný
Pružinový záves Zatvorená 40.0 mm 120.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10299777

Cenové rozpätie
70,6612 € - 35,6701 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Commodity Code
    7318190090
  • Hrúbka krídla
    1.5 mm
  • Celková dĺžka
    120.0 mm
  • Celková šírka
    40.0 mm
  • Dokončiť
    Bez povrchovej úpravy
Pružinový záves Zatvorená 40.0 mm 180.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10299814

Cenové rozpätie
70,6612 € - 35,6701 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Commodity Code
    7326909890
  • Hrúbka krídla
    1.5 mm
  • Celková dĺžka
    180.0 mm
  • Celková šírka
    40.0 mm
  • Dokončiť
    Bez povrchovej úpravy
Pružinový záves Zatvorená 40.0 mm 240.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10299852

Cenové rozpätie
122,4344 € - 61,8022 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Commodity Code
    7326909890
  • Hrúbka krídla
    1.5 mm
  • Celková dĺžka
    240.0 mm
  • Celková šírka
    40.0 mm
  • Dokončiť
    Bez povrchovej úpravy
Pružinové pánty 180 ° 67.0 mm 55.0 mm Hliník

10207895

Cenové rozpätie
49,1056 € - 23,3837 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Commodity Code
    7616999099
  • Celková dĺžka
    67.0 mm
  • Celková šírka
    55.0 mm
  • Dokončiť
    Čierna
Pružinové pánty 180 ° 67.0 mm 55.0 mm Hliník

10207932

Cenové rozpätie
57,7635 € - 27,5064 €

Úroveň zásob
29 Na sklade
Atribúty
  • Commodity Code
    7616991099
  • Celková dĺžka
    67.0 mm
  • Celková šírka
    55.0 mm
  • Dokončiť
    Čierna
Pružinový záves Otvorené 35.0 mm 60.0 mm Oceľ

10281314

Cenové rozpätie
35,6088 € - 17,9745 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • Commodity Code
    7326909890
  • Hrúbka krídla
    1.0 mm
  • Celková dĺžka
    60.0 mm
  • Celková šírka
    35.0 mm
  • Dokončiť
    Bez povrchovej úpravy
Pružinový záves Otvorené 40.0 mm 120.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10299760

Cenové rozpätie
70,6612 € - 35,6701 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Commodity Code
    7318190090
  • Dokončiť
    Bez povrchovej úpravy
  • Spôsob montáže
    Zvar
  • Smer montáže
    Pre pravákov a ľavákov
  • Počet otvorov
    4