Menu Hľadať

Pružinové pánty - otvorená a zatvorená poloha

Na sklade

Spring hinges have a centre pin with a spring attached, ensuring that the hinge always springs back into its starting position. Ideal for use on doors and panels that require a safety mechanism of returning to its original location being opening or closing. The range offers a selection for materials and finishes, spring actions, opening and closing forces.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
41 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Hrúbka krídla Celková dĺžka Počet otvorov Spôsob montáže Otvorené/zatvorené Kúpiť
35,6701 € - 70,6612 € Požiadajte o dodací termin tu
1.5 mm
180.0 mm
6
Zvar
Otvorené
61,9857 € - 130,1699 € Požiadajte o dodací termin tu
100.0 mm
12,578 € - 24,9203 € Požiadajte o dodací termin tu
0.8 mm
75.0 mm
4
Skrutka M3/#6
Otvorené
25,2675 € - 50,0455 € 6 Na sklade
2.0 mm
50.0 mm
4
Skrutka M3/#6
Otvorené
18,1697 € - 35,9894 € 22 Na sklade
0
Zvar
Otvorené
32,2815 € - 63,9552 € Požiadajte o dodací termin tu
1.5 mm
180.0 mm
6
Zvar
Otvorené
Požiadajte o dodací termin tu
240.0 mm
0
Zvar
Otvorené
61,8022 € - 122,4344 € Požiadajte o dodací termin tu
1.5 mm
240.0 mm
8
Zvar
Otvorené
84,6015 € - 167,6189 € 50 Na sklade
100.0 mm
14,6454 € - 30,7555 € Požiadajte o dodací termin tu
30.0 mm
26,1465 € - 54,9079 € 33 Na sklade
67.0 mm
35,0426 € - 69,4313 € Požiadajte o dodací termin tu
67.0 mm
6,9428 € - 9,72 € Požiadajte o dodací termin tu
15.0 mm
80.0 mm
Skrutka
24,3419 € - 51,1182 € Požiadajte o dodací termin tu
67.0 mm
Skrutka M3/#6
60,5036 € - 127,0575 € Požiadajte o dodací termin tu
100.0 mm
14,5349 € - 30,5233 € Požiadajte o dodací termin tu
30.0 mm
Skrutka M3/#6
23,16 € - 48,636 € Požiadajte o dodací termin tu
67.0 mm
Skrutka M3/#6
23,16 € - 48,636 € Požiadajte o dodací termin tu
67.0 mm
Skrutka M3/#6
24,2781 € - 50,9839 € Požiadajte o dodací termin tu
67.0 mm
Skrutka M3/#6
16,8988 € - 35,4875 € Požiadajte o dodací termin tu
60.0 mm
Skrutka M3/#6
  • z/zo 3
Pružinový záves Otvorené 40.0 mm 180.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10299807

Cenové rozpätie
70,6612 € - 35,6701 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Commodity Code
    7326909890
  • Hrúbka krídla
    1.5 mm
  • Celková dĺžka
    180.0 mm
  • Celková šírka
    40.0 mm
  • Dokončiť
    Bez povrchovej úpravy
Pružinové pánty 180 ° 100.0 mm 83.0 mm Hliník

10207956

Cenové rozpätie
130,1699 € - 61,9857 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Commodity Code
    7616991099
  • Celková dĺžka
    100.0 mm
  • Celková šírka
    83.0 mm
  • Dokončiť
    Priehľadná
Pružinový záves Otvorené 20.0 mm 75.0 mm Oceľ

10281338

Cenové rozpätie
24,9203 € - 12,578 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Commodity Code
    7318190090
  • Hrúbka krídla
    0.8 mm
  • Celková dĺžka
    75.0 mm
  • Celková šírka
    20.0 mm
  • Dokončiť
    Bez povrchovej úpravy
Pružinový záves Otvorené 50.0 mm 50.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10281376

Cenové rozpätie
50,0455 € - 25,2675 €

Úroveň zásob
6 Na sklade
Atribúty
  • Commodity Code
    7326909890
  • Hrúbka krídla
    2.0 mm
  • Celková dĺžka
    50.0 mm
  • Celková šírka
    50.0 mm
  • Dokončiť
    Bez povrchovej úpravy
Pružinový záves Otvorené 40.0 mm 120.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10299784

Cenové rozpätie
35,9894 € - 18,1697 €

Úroveň zásob
22 Na sklade
Atribúty
  • Commodity Code
    7318190090
  • Dokončiť
    Bez povrchovej úpravy
  • Spôsob montáže
    Zvar
  • Smer montáže
    Pre pravákov a ľavákov
  • Počet otvorov
    0
Pružinový záves Otvorené 40.0 mm 180.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10299821

Cenové rozpätie
63,9552 € - 32,2815 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Commodity Code
    7326909890
  • Hrúbka krídla
    1.5 mm
  • Celková dĺžka
    180.0 mm
  • Celková šírka
    40.0 mm
  • Dokončiť
    Bez povrchovej úpravy
Pánt s fixovanou polohou 180 ° 240.0 mm 40.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10630365


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Commodity Code
    7326909890
  • Celková dĺžka
    240.0 mm
  • Celková šírka
    40.0 mm
  • Dokončiť
    Bez povrchovej úpravy
  • Spôsob montáže
    Zvar
Pružinový záves Otvorené 40.0 mm 240.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10299845

Cenové rozpätie
122,4344 € - 61,8022 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Commodity Code
    7318190090
  • Hrúbka krídla
    1.5 mm
  • Celková dĺžka
    240.0 mm
  • Celková šírka
    40.0 mm
  • Dokončiť
    Bez povrchovej úpravy
Pružinové pánty 150 ° 100.0 mm 83.0 mm Hliník

10299739

Cenové rozpätie
167,6189 € - 84,6015 €

Úroveň zásob
50 Na sklade
Atribúty
  • Commodity Code
    7616999099
  • Celková dĺžka
    100.0 mm
  • Celková šírka
    83.0 mm
  • Dokončiť
    Priehľadná
Pružinové pánty 180 ° 30.0 mm 35.0 mm Hliník

10207871

Cenové rozpätie
30,7555 € - 14,6454 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Commodity Code
    7616999099
  • Celková dĺžka
    30.0 mm
  • Celková šírka
    35.0 mm
  • Dokončiť
    Čierna
Pružinové pánty 180 ° 67.0 mm 55.0 mm Hliník

10207918

Cenové rozpätie
54,9079 € - 26,1465 €

Úroveň zásob
33 Na sklade
Atribúty
  • Commodity Code
    7616991099
  • Celková dĺžka
    67.0 mm
  • Celková šírka
    55.0 mm
  • Dokončiť
    Čierna
Pružinové pánty 150 ° 67.0 mm 55.0 mm Hliník

10299715

Cenové rozpätie
69,4313 € - 35,0426 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Commodity Code
    7616999099
  • Celková dĺžka
    67.0 mm
  • Celková šírka
    55.0 mm
  • Dokončiť
    Priehľadná
Odsadené pánty 80.0 mm 110.0 mm Tlakovo liaty zinok Zamak

20126049

Cenové rozpätie
9,72 € - 6,9428 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Commodity Code
    8302100090
  • Hrúbka krídla
    15.0 mm
  • Celková dĺžka
    80.0 mm
  • Celková šírka
    110.0 mm
  • Dokončiť
    Zamak
Pružinové pánty 180 ° 67.0 mm 55.0 mm Hliník

10352946

Cenové rozpätie
51,1182 € - 24,3419 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Commodity Code
    7326909890
  • Celková dĺžka
    67.0 mm
  • Celková šírka
    55.0 mm
  • Dokončiť
    Eloxované
  • Spôsob montáže
    Skrutka M3/#6
Pružinové pánty 270 ° 100.0 mm 82.5 mm Hliník

10352885

Cenové rozpätie
127,0575 € - 60,5036 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Commodity Code
    7326909890
  • Celková dĺžka
    100.0 mm
  • Celková šírka
    82.5 mm
  • Dokončiť
    Eloxované
Pružinové pánty 270 ° 30.0 mm 35.0 mm Hliník

10352922

Cenové rozpätie
30,5233 € - 14,5349 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Commodity Code
    7326909890
  • Celková dĺžka
    30.0 mm
  • Celková šírka
    35.0 mm
  • Dokončiť
    Eloxované
  • Spôsob montáže
    Skrutka M3/#6
Pružinové pánty 180 ° 67.0 mm 55.0 mm Hliník

10352908

Cenové rozpätie
48,636 € - 23,16 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Commodity Code
    7326909890
  • Celková dĺžka
    67.0 mm
  • Celková šírka
    55.0 mm
  • Dokončiť
    Čierna
  • Spôsob montáže
    Skrutka M3/#6
Pružinové pánty 180 ° 67.0 mm 55.0 mm Hliník

10352892

Cenové rozpätie
48,636 € - 23,16 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Commodity Code
    7326909890
  • Celková dĺžka
    67.0 mm
  • Celková šírka
    55.0 mm
  • Dokončiť
    Eloxované
  • Spôsob montáže
    Skrutka M3/#6
Pružinové pánty 180 ° 67.0 mm 55.0 mm Hliník

10352939

Cenové rozpätie
50,9839 € - 24,2781 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Commodity Code
    7326909890
  • Celková dĺžka
    67.0 mm
  • Celková šírka
    55.0 mm
  • Dokončiť
    Eloxované
  • Spôsob montáže
    Skrutka M3/#6
Pružinové pánty 270 ° 60.0 mm 35.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10352861

Cenové rozpätie
35,4875 € - 16,8988 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Commodity Code
    7318190090
  • Celková dĺžka
    60.0 mm
  • Celková šírka
    35.0 mm
  • Dokončiť
    Eloxované
  • Spôsob montáže
    Skrutka M3/#6