Menu Hľadať

Pružinové pánty - otvorená a zatvorená poloha

Na sklade

Spring hinges have a centre pin with a spring attached, ensuring that the hinge always springs back into its starting position. Ideal for use on doors and panels that require a safety mechanism of returning to its original location being opening or closing. The range offers a selection for materials and finishes, spring actions, opening and closing forces.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
42 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Hrúbka krídla Celková dĺžka Počet otvorov Spôsob montáže Otvorené/zatvorené Kúpiť
24,2781 € - 50,9839 € Požiadajte o dodací termin tu
Skrutka
23,16 € - 48,636 € Požiadajte o dodací termin tu
Skrutka
  • z/zo 3
Pružinové pánty 67.0 mm 55.0 mm Hliník Eloxované

10352939

Cenové rozpätie
50,9839 € - 24,2781 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Commodity Code
    7326909890
  • Dokončiť
    Eloxované
  • Spôsob montáže
    Skrutka
Pružinové pánty 67.0 mm 55.0 mm Hliník Čierna

10352908

Cenové rozpätie
48,636 € - 23,16 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Commodity Code
    7326909890
  • Dokončiť
    Čierna
  • Spôsob montáže
    Skrutka