Menu Hľadať

Pružinový piest M12 6.2 22.0 Nehrdzavejúca oceľ

Tento pružinový piest používa čap s okrúhlym koncom a drážkou. Preto je vynikajúci pre aplikácie vyžadujúce jemnejšie osadenie alebo tam, kde čap prichádza do kontaktu s jemnými povrchmi, čím sa znižuje trenie a možnosť zaseknutia alebo prilepenia. Odolávajú teplotám do 250 °C.
Nový kód produktu:

20253769

Starý kód produktu:

20253769

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 19 10,18 €
20 - 49 9,16 €
50 - 99 8,65 €
100 - 499 7,64 €
500 + 6,62 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

10,18 €

1 x 10,18 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Pružinová záťaž Normálne
d1 M12
d2 6.2
l1 22.0
n1 2.0
Takt s1 3.5
Pružinová záťaž F1 ≈ N 22.0
Pružinová záťaž F2 ≈ N 57.0
Hmotnosť g 11.0
Materiál Nehrdzavejúca oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás