Menu Hľadať

Pružinový piest M8 3.8 16.0 Nehrdzavejúca oceľ

Tento pružinový piest používa čap s okrúhlym koncom a drážkou. Preto je vynikajúci pre aplikácie vyžadujúce jemnejšie osadenie alebo tam, kde čap prichádza do kontaktu s jemnými povrchmi, čím sa znižuje trenie a možnosť zaseknutia alebo prilepenia. Odolávajú teplotám do 250 °C.
Nový kód produktu:

20253813

Starý kód produktu:

20253813

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 19 7,24 €
20 - 49 6,52 €
50 - 99 6,15 €
100 - 499 5,43 €
500 + 4,71 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

7,24 €

1 x 7,24 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Pružinová záťaž Zvýšená
d1 M8
d2 3.8
l1 16.0
n1 1.2
Takt s1 2.0
Pružinová záťaž F1 ≈ N 23.0
Pružinová záťaž F2 ≈ N 59.0
Hmotnosť g 3.8
Materiál Nehrdzavejúca oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás