Menu Hľadať

Pružinový piest M20 10.0 30.0 Nehrdzavejúca oceľ

Tento pružinový piest používa čap s okrúhlym koncom a drážkou. Preto je vynikajúci pre aplikácie vyžadujúce jemnejšie osadenie alebo tam, kde čap prichádza do kontaktu s jemnými povrchmi, čím sa znižuje trenie a možnosť zaseknutia alebo prilepenia. Odolávajú teplotám do 250 °C.
Nový kód produktu:

20253851

Starý kód produktu:

20253851

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 19 19,65 €
20 - 49 17,69 €
50 - 99 16,70 €
100 - 499 14,74 €
500 + 12,77 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

19,65 €

1 x 19,65 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Pružinová záťaž Zvýšená
d1 M20
d2 10.0
l1 30.0
n1 2.5
Takt s1 6.5
Pružinová záťaž F1 ≈ N 52.0
Pružinová záťaž F2 ≈ N 133.0
Hmotnosť g 46.0
Materiál Nehrdzavejúca oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás