Menu Hľadať

Pružinový piest M20 10.0 40.0 Čierna oceľ

Tento pružinový piest so zakončením čapom a vnútorným šesťhranom je určený pre aplikácie vyžadujúce presné polohovanie, indexovanie alebo uzamykanie. Vnútorný šesťhran puzdra sa používa s imbusovým alebo šesťhranným kľúčom pre jednoduchú montáž a nastavenie. Odoláva teplotám do 250 °C a je z nehrdzavejúcej ocele.
Nový kód produktu:

20253950

Starý kód produktu:

20253950

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 19 16,56 €
20 - 49 14,90 €
50 - 99 14,08 €
100 - 499 12,42 €
500 + 10,76 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

16,56 €

1 x 16,56 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Pružinová záťaž Normálne
d1 M20
d2 10.0
l1 40.0
s1 7.0
t 3.0
w1 3.7
Pružinová záťaž F1 ≈ N 52.0
Pružinová záťaž F2 ≈ N 125.0
A/F 6.0
Hmotnosť g 68.0
Materiál Čierna oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás