Menu Hľadať

Pružinový piest M24 12.0 52.0 Čierna oceľ

Tento pružinový piest so zakončením čapom a vnútorným šesťhranom je určený pre aplikácie vyžadujúce presné polohovanie, indexovanie alebo uzamykanie. Vnútorný šesťhran puzdra sa používa s imbusovým alebo šesťhranným kľúčom pre jednoduchú montáž a nastavenie. Odoláva teplotám do 250 °C a je z nehrdzavejúcej ocele.
Nový kód produktu:

20254049

Starý kód produktu:

20254049

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 19 25,21 €
20 - 49 22,69 €
50 - 99 21,43 €
100 - 499 18,91 €
500 + 16,39 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

25,21 €

1 x 25,21 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Pružinová záťaž Zvýšená
d1 M24
d2 12.0
l1 52.0
s1 10.0
t 3.0
w1 3.7
Pružinová záťaž F1 ≈ N 75.0
Pružinová záťaž F2 ≈ N 245.0
A/F 8.0
Hmotnosť g 129.0
Materiál Čierna oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás