Menu Hľadať

Pružinový piest M4 1.5 15.0 Čierna oceľ

Tento pružinový piest so zakončením čapom a vnútorným šesťhranom je určený pre aplikácie vyžadujúce presné polohovanie, indexovanie alebo uzamykanie. Vnútorný šesťhran puzdra sa používa s imbusovým alebo šesťhranným kľúčom pre jednoduchú montáž a nastavenie. Odoláva teplotám do 250 °C a je z nehrdzavejúcej ocele.
Nový kód produktu:

20254056

Starý kód produktu:

20254056

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 19 4,61 €
20 - 49 4,15 €
50 - 99 3,92 €
100 - 499 3,46 €
500 + 3,00 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

4,61 €

1 x 4,61 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Pružinová záťaž Normálne
d1 M4
d2 1.5
l1 15.0
s1 1.5
t 0.6
w1 0.6
Pružinová záťaž F1 ≈ N 4.5
Pružinová záťaž F2 ≈ N 16.0
A/F 1.3
Hmotnosť g 0.86
Materiál Čierna oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás