Menu Hľadať

Pružinový piest M6 2.7 20.0 Nehrdzavejúca oceľ

Tento pružinový piest so zakončením čapom a vnútorným šesťhranom je určený pre aplikácie vyžadujúce presné polohovanie, indexovanie alebo uzamykanie. Vnútorný šesťhran puzdra sa používa s imbusovým alebo šesťhranným kľúčom pre jednoduchú montáž a nastavenie. Odoláva teplotám do 250 °C a je z nehrdzavejúcej ocele.
Nový kód produktu:

20254148

Starý kód produktu:

20254148

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 19 9,14 €
20 - 49 8,23 €
50 - 99 7,77 €
100 - 499 6,86 €
500 + 5,94 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

9,14 €

1 x 9,14 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Pružinová záťaž Normálne
d1 M6
d2 2.7
l1 20.0
s1 2.5
t 0.9
w1 1.3
Pružinová záťaž F1 ≈ N 6.0
Pružinová záťaž F2 ≈ N 19.0
A/F 2.0
Hmotnosť g 2.8
Materiál Nehrdzavejúca oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás