Menu Hľadať

Pružinový piest M8 3.5 22.0 Nehrdzavejúca oceľ

Tento pružinový piest so zakončením čapom a vnútorným šesťhranom je určený pre aplikácie vyžadujúce presné polohovanie, indexovanie alebo uzamykanie. Vnútorný šesťhran puzdra sa používa s imbusovým alebo šesťhranným kľúčom pre jednoduchú montáž a nastavenie. Odoláva teplotám do 250 °C a je z nehrdzavejúcej ocele.
Nový kód produktu:

20254155

Starý kód produktu:

20254155

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 19 10,44 €
20 - 49 9,40 €
50 - 99 8,87 €
100 - 499 7,83 €
500 + 6,79 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

10,44 €

1 x 10,44 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Pružinová záťaž Normálne
d1 M8
d2 3.5
l1 22.0
s1 3.0
t 1.4
w1 1.5
Pružinová záťaž F1 ≈ N 10.0
Pružinová záťaž F2 ≈ N 39.0
A/F 2.5
Hmotnosť g 5.9
Materiál Nehrdzavejúca oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás