Menu Hľadať

Pružinový piest M16 7.5 32.0 Nehrdzavejúca oceľ

Tento pružinový piest so zakončením čapom a vnútorným šesťhranom je určený pre aplikácie vyžadujúce presné polohovanie, indexovanie alebo uzamykanie. Vnútorný šesťhran puzdra sa používa s imbusovým alebo šesťhranným kľúčom pre jednoduchú montáž a nastavenie. Odoláva teplotám do 250 °C a je z nehrdzavejúcej ocele.
Nový kód produktu:

20254186

Starý kód produktu:

20254186

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 19 23,83 €
20 - 49 21,45 €
50 - 99 20,26 €
100 - 499 17,87 €
500 + 15,49 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

23,83 €

1 x 23,83 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Pružinová záťaž Normálne
d1 M16
d2 7.5
l1 32.0
s1 5.0
t 2.5
w1 3.2
Pružinová záťaž F1 ≈ N 45.0
Pružinová záťaž F2 ≈ N 100.0
A/F 5.0
Hmotnosť g 35.0
Materiál Nehrdzavejúca oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás