Menu Hľadať

Pružinový piest M10 4.0 28.0 Oceľ

Tento pružinový piest so zakončením čapom, vnútorným šesťhranom a tesnením je vhodný pre aplikácie vyžadujúce presné polohovanie, indexovanie alebo uzamykanie. Vnútorný šesťhran sa používa s imbusovým kľúčom pre jednoduchú montáž a nastavenie, tesnenie funguje ako bariéra proti prachu alebo nečistotám. Vyrobené z nehrdzavejúcej ocele.
Nový kód produktu:

20254384

Starý kód produktu:

20254384

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 19 8,72 €
20 - 49 7,85 €
50 - 99 7,41 €
100 - 499 6,54 €
500 + 5,67 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

8,72 €

1 x 8,72 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Pružinová záťaž Normálne
d1 M10
d2 4.0
l1 28.0
s1 3.5
t 1.4
Pružinová záťaž F1 ≈ N 15.0
Pružinová záťaž F2 ≈ N 30.0
A/F 3.0
Hmotnosť g 11.0
Materiál Oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás