Menu Hľadať

Pružinový piest M16 7.5 40.0 Oceľ

Tento pružinový piest so zakončením čapom, vnútorným šesťhranom a tesnením je vhodný pre aplikácie vyžadujúce presné polohovanie, indexovanie alebo uzamykanie. Vnútorný šesťhran sa používa s imbusovým kľúčom pre jednoduchú montáž a nastavenie, tesnenie funguje ako bariéra proti prachu alebo nečistotám. Vyrobené z nehrdzavejúcej ocele.
Nový kód produktu:

20254407

Starý kód produktu:

20254407

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 19 18,06 €
20 - 49 16,25 €
50 - 99 15,35 €
100 - 499 13,55 €
500 + 11,74 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

18,06 €

1 x 18,06 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Pružinová záťaž Normálne
d1 M16
d2 7.5
l1 40.0
s1 5.0
t 2.5
Pružinová záťaž F1 ≈ N 36.0
Pružinová záťaž F2 ≈ N 58.0
A/F 5.0
Hmotnosť g 43.0
Materiál Oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás