Menu Hľadať

Pružinový piest M8 3.8 26.0 Oceľ

Tento pružinový piest so zakončením čapom, vnútorným šesťhranom a tesnením je vhodný pre aplikácie vyžadujúce presné polohovanie, indexovanie alebo uzamykanie. Vnútorný šesťhran sa používa s imbusovým kľúčom pre jednoduchú montáž a nastavenie, tesnenie funguje ako bariéra proti prachu alebo nečistotám. Vyrobené z nehrdzavejúcej ocele.
Nový kód produktu:

20254414

Starý kód produktu:

20254414

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 19 8,64 €
20 - 49 7,78 €
50 - 99 7,34 €
100 - 499 6,48 €
500 + 5,62 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

8,64 €

1 x 8,64 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Pružinová záťaž Zvýšená
d1 M8
d2 3.8
l1 26.0
s1 3.0
t 1.4
Pružinová záťaž F1 ≈ N 17.0
Pružinová záťaž F2 ≈ N 39.0
A/F 2.5
Hmotnosť g 6.6
Materiál Oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás