Menu Hľadať

Pružinový piest M12 6.0 35.0 Oceľ

Tento pružinový piest so zakončením čapom, vnútorným šesťhranom a tesnením je vhodný pre aplikácie vyžadujúce presné polohovanie, indexovanie alebo uzamykanie. Vnútorný šesťhran sa používa s imbusovým kľúčom pre jednoduchú montáž a nastavenie, tesnenie funguje ako bariéra proti prachu alebo nečistotám. Vyrobené z nehrdzavejúcej ocele.
Nový kód produktu:

20254438

Starý kód produktu:

20254438

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 19 12,77 €
20 - 49 11,49 €
50 - 99 10,85 €
100 - 499 9,58 €
500 + 8,30 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

12,77 €

1 x 12,77 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Pružinová záťaž Zvýšená
d1 M12
d2 6.0
l1 35.0
s1 4.0
t 2.0
Pružinová záťaž F1 ≈ N 40.0
Pružinová záťaž F2 ≈ N 80.0
A/F 4.0
Hmotnosť g 20.0
Materiál Oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás