Menu Hľadať

Pružinový piest M16 7.5 40.0 Oceľ

Tento pružinový piest so zakončením čapom, vnútorným šesťhranom a tesnením je vhodný pre aplikácie vyžadujúce presné polohovanie, indexovanie alebo uzamykanie. Vnútorný šesťhran sa používa s imbusovým kľúčom pre jednoduchú montáž a nastavenie, tesnenie funguje ako bariéra proti prachu alebo nečistotám. Vyrobené z nehrdzavejúcej ocele.
Nový kód produktu:

20254445

Starý kód produktu:

20254445

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 19 19,54 €
20 - 49 17,59 €
50 - 99 16,61 €
100 - 499 14,66 €
500 + 12,70 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

19,54 €

1 x 19,54 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Pružinová záťaž Zvýšená
d1 M16
d2 7.5
l1 40.0
s1 5.0
t 2.5
Pružinová záťaž F1 ≈ N 44.0
Pružinová záťaž F2 ≈ N 113.0
A/F 5.0
Hmotnosť g 45.0
Materiál Oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás