Menu Hľadať

Pružinový piest M10 4.0 28.0 Nehrdzavejúca oceľ

Tento pružinový piest so zakončením čapom, vnútorným šesťhranom a tesnením je vhodný pre aplikácie vyžadujúce presné polohovanie, indexovanie alebo uzamykanie. Vnútorný šesťhran sa používa s imbusovým kľúčom pre jednoduchú montáž a nastavenie, tesnenie funguje ako bariéra proti prachu alebo nečistotám. Vyrobené z nehrdzavejúcej ocele.
Nový kód produktu:

20254469

Starý kód produktu:

20254469

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 19 12,69 €
20 - 49 11,42 €
50 - 99 10,79 €
100 - 499 9,52 €
500 + 8,25 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

12,69 €

1 x 12,69 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Pružinová záťaž Normálne
d1 M10
d2 4.0
l1 28.0
s1 3.5
t 1.4
Pružinová záťaž F1 ≈ N 15.0
Pružinová záťaž F2 ≈ N 30.0
A/F 3.0
Hmotnosť g 12.0
Materiál Nehrdzavejúca oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás