Menu Hľadať

Pružinový piest 8.0 6.5 9.0 Termoplast

Tento expanzný pružinový piest sa používa na polohovanie, aplikovanie tlaku a zdvíhanie. Jeho tvar umožňuje rozširovanie a zmršťovanie vhodné pre rôzne tolerancie otvorov. Jednoduchá montáž zatlačením, nevyžaduje sa náradie. Vyrobené z termoplastu, odoláva teplotám od -30 °C do +50 °C.
Nový kód produktu:

20252793

Starý kód produktu:

20252793

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 19 1,66 €
20 - 49 1,49 €
50 - 99 1,41 €
100 + 1,25 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

1,66 €

1 x 1,66 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Typ Termoplastické telo a nerezová gulička
d1 +0.1 8.0
d2 6.5
d3 8.5
d4 +0.2 8.0
l1 ±0.2 9.0
l2 1.0
s1 1.9
Pružinová záťaž F1 ≈ N 10.0
Pružinová záťaž F2 ≈ N 20.4
Teplota max. C -30/+50
Hmotnosť g 1.40
Materiál Termoplast

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás