Menu Hľadať

Pružinový piest M5 3.0 12.0 Čierna oceľ

Tento pružinový piest má drážku a guličku. Je navrhnutý tak, aby poskytoval bezpečné osadenie, indexovanie alebo aplikáciu tlaku. Tvar guličky s drážkou zabraňuje náhodnému vysunutiu piestu z polohy. Odoláva teplotám do 250 °C, vyrobené z nehrdzavejúcej ocele.
Nový kód produktu:

20253219

Starý kód produktu:

20253219

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 19 1,48 €
20 - 49 1,33 €
50 - 99 1,26 €
100 - 499 1,11 €
500 + 0,96 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

1,48 €

1 x 1,48 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Pružinová záťaž Normálne
d1 M5
d2 3.0
l1 12.0
Takt s1 0.9
Pružinová záťaž F1 ≈ N 8.0
Pružinová záťaž F2 ≈ N 14.0
A/F 0.8
Hmotnosť g 1.0
Materiál Čierna oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás