Menu Hľadať

Pružinový piest M24 15.0 34.0 Čierna oceľ

Tento pružinový piest má drážku a guličku. Je navrhnutý tak, aby poskytoval bezpečné osadenie, indexovanie alebo aplikáciu tlaku. Tvar guličky s drážkou zabraňuje náhodnému vysunutiu piestu z polohy. Odoláva teplotám do 250 °C, vyrobené z nehrdzavejúcej ocele.
Nový kód produktu:

20253363

Starý kód produktu:

20253363

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 19 15,44 €
20 - 49 13,90 €
50 - 99 13,12 €
100 - 499 11,58 €
500 + 10,04 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

15,44 €

1 x 15,44 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Pružinová záťaž Zvýšená
d1 M24
d2 15.0
l1 34.0
Takt s1 5.5
Pružinová záťaž F1 ≈ N 127.0
Pružinová záťaž F2 ≈ N 237.0
A/F 3.0
Hmotnosť g 72.0
Materiál Čierna oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás