Menu Hľadať

Pružinový piest M16 10.0 24.0 Nehrdzavejúca oceľ

Tento pružinový piest má drážku a guličku. Je navrhnutý tak, aby poskytoval bezpečné osadenie, indexovanie alebo aplikáciu tlaku. Tvar guličky s drážkou zabraňuje náhodnému vysunutiu piestu z polohy. Odoláva teplotám do 250 °C, vyrobené z nehrdzavejúcej ocele.
Nový kód produktu:

20253523

Starý kód produktu:

20253523

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 19 12,09 €
20 - 49 10,88 €
50 - 99 10,28 €
100 - 499 9,07 €
500 + 7,86 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

12,09 €

1 x 12,09 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Pružinová záťaž Zvýšená
d1 M16
d2 10.0
l1 24.0
Takt s1 3.5
Pružinová záťaž F1 ≈ N 68.0
Pružinová záťaž F2 ≈ N 142.0
A/F 2.0
Hmotnosť g 2.0
Materiál Nehrdzavejúca oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás