Menu Hľadať

Pružinový piest M24 15.0 34.0 Nehrdzavejúca oceľ

Tento pružinový piest má drážku a guličku. Je navrhnutý tak, aby poskytoval bezpečné osadenie, indexovanie alebo aplikáciu tlaku. Tvar guličky s drážkou zabraňuje náhodnému vysunutiu piestu z polohy. Odoláva teplotám do 250 °C, vyrobené z nehrdzavejúcej ocele.
Nový kód produktu:

20253547

Starý kód produktu:

20253547

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 19 26,99 €
20 - 49 24,29 €
50 - 99 22,94 €
100 - 499 20,24 €
500 + 17,54 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

26,99 €

1 x 26,99 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Pružinová záťaž Zvýšená
d1 M24
d2 15.0
l1 34.0
Takt s1 5.5
Pružinová záťaž F1 ≈ N 127.0
Pružinová záťaž F2 ≈ N 237.0
A/F 3.0
Hmotnosť g 3.0
Materiál Nehrdzavejúca oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás