Menu Hľadať

Pružinový piest 5.0 3.8 12.0 Nehrdzavejúca oceľ

Tento pružinový piest so zakončením čapom a hladkým telom sa používa na polohovanie, aplikovanie tlaku a zdvíhanie. Zakončenie čapom ponúka presné nasadenie a zarovnanie, hladké telo uľahčuje vloženie a nastavenie a umožňuje rýchle uvoľnenie. Telo a pružina sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele.
Nový kód produktu:

20208998

Starý kód produktu:

20208998

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 19 3,83 €
20 - 49 3,45 €
50 - 99 3,26 €
100 - 499 2,87 €
500 + 2,49 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

3,83 €

1 x 3,83 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Materiál čapu Nehrdzavejúca oceľ
d1 +0.1 +0.04 5.0
d2 3.8
d3 5.6
d4 4.85
d5 ±0.04 5.0
l1 12.0
l2 0.9
l3 2.1
l4 6.0
s1 4.0
Pružinová záťaž F1 ≈ N 3.3
Pružinová záťaž F2 ≈ N 9.0
Teplota max. C +250
Hmotnosť g 1.2
Materiál Nehrdzavejúca oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás