20208943
20208943
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 19 | 1,92 € |
20 - 49 | 1,73 € |
50 - 99 | 1,63 € |
100 - 499 | 1,44 € |
500 + | 1,25 € |
Typ | S objímkou |
---|---|
d1 +0.1 +0.04 | 6.0 |
d2 | 5.0 |
d3 | 6.5 |
d4 | 5.85 |
d5 ±0.04 | 6.0 |
l1 | 15.0 |
l2 | 1.0 |
l3 | 2.3 |
l4 | 8.2 |
Pružinová záťaž F1 ≈ N | 28.0 |
Pružinová záťaž F2 ≈ N | 47.5 |
s1 | 1.7 |
Hmotnosť g | 2.0 |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku